Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"314010","name":"PSSu H SB-T","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSSu H SB-T
Produktnummer: 314010
GTIN:
Head module, SafetyBUS p ext. temperature.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
SafetyBUS p-interface
| Device-adresse SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Overførselshast. SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Overførselstype SafetyBUS p | different. ledn. med to ledere |
| Tilslutning SafetyBUS p | 9-pol. Sub-D-hanstik |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-40
70 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Mål, højde | 125.6 |
| Mål, bredde | 50.2 |
| Mål, dybde | 72.60000000000001 |
| Nettovægt | 162 |
| Bruttovægt | 195 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ekstra tilbehør
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
Kr.172.00
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Kr.161.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
Kr.1,035.00
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
Kr.1,206.00
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
Kr.865.00
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
Kr.5,706.00
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
Kr.79.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Metervare, bus/power-hybridledning, PUR, gul RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, enkeltledernes farve: rød, hvid, grøn, brun
Kr.54.00
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, skruetilslutning. Kun til anvendelsesom
første modul efter hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-
station PSSu XR F-T!
Kr.73.00
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, basismodul, til spændingsforsyningsmoduler, tilførsel Module
Supply, tilførsel Pheriphery Supply, tilførsel C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning, til øgede
miljøkrav. Kun til anvendelse som første modul efter
hovedmodulet i systemmiljø A og efter remote-station PSSu XR F-T!
Kr.135.00