Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"314010","name":"PSSu H SB-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSSu H SB-T
Numer produktu: 314010
GTIN:
Head module, SafetyBUS p ext. temperature.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Interfejs SafetyBUS p
| Adres urządzenia SafetyBUS p | 32d ... 95d |
| Pr. transmisji SafetyBUS p | 500 kBit/s |
| Typ transmisji SafetyBUS p | 2-przewodowy kabel różnicowy |
| Podłączenie SafetyBUS p | 9-stykowe złącze zew. D-Sub |
Dane dotyczące środowiska
| Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-40
70 |
| Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Skrót |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 60664-1 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Wysokość | 125.6 |
| Szerokość | 50.2 |
| Głębokość | 72.60000000000001 |
| Ciężar netto | 162 |
| Ciężar brutto | 195 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Akcesoria opcjonalne
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For
enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must
be ordered separately.
€22.60
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
€21.16
Akcesoria obligatoryjne
PSS SB SUB-D4
311040
D-sub bus connector for SafetyBUS p with selectable terminating
resistor with quick-connect technology.
€136.23
PSS SB SUB-D4-DIAG
311041
Bus connector for SafetyBUSp with diagnostic interface with selectable
terminating resistor with quick-connect technology.
€158.67
PSS SB Sub-D 1 Connector
311051
SafetyBUS p bus connector with screw connection and integral
selectable terminating resistor.
€113.78
PSS SB SUB-D-FO HIGHSPEED
311053
9-pin SafetyBUS p D-Sub connector with integral CU-FO converter.
Highspeed.
€750.73
PSS SB BUSCABLE0 MOVE
311071
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible
laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.
€10.00
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Na metry, linia hybrydowa magistrali/zasilania, PUR, żółty RAL1003, 2x0,38 + 2x0,24 +
1x0,38, kolor poszczególnych żył: Czerwony, biały, zielono-brązowy
€7.11
PSSu BS 1/8 S
312650
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe. Tylko do zastosowaniajako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacją
zdalną PSSu XR F-T!
€9.57
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, moduł podstawowy do modułów napięcia zasilania, zasilanie modułu
wejścia, zasilanie peryferyjne wejścia, C-rail, 1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe,
do pracy w trudnych warunkach. Tylko do zastosowania jako
pierwszy moduł za modułem głównym w środowisku systemowym A i za stacjązdalną PSSu XR-T!
€17.70