text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSS PS24

Tuotenumero: 301051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Standardi/Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Module Supply  
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 80  
UINT1:n tarkoitus sis. järjestelmäjännite  
UINT1-tyyppi DC  
Maks.virta jatkuva UINT1 10  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 257  
Leveysmitta 61  
Syvyysmitta 220  
Nettopaino 1434  
Bruttopaino 1558