text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS PS24

製品コード: 301051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 一般/安全  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 80  
UINT1の目的 内部システム電圧  
UINT1のタイプ DC  
最大連続電流ユニット1 10  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 257  
61  
奥行き 220  
実量 1434  
総重量 1558