Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"301051","name":"PSS PS24","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PSS PS24
Product ID: 301051
GTIN:
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard
section.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
BG cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 80 |
| UINT1 的用途 | 內部系統電壓 |
| UINT1 的類型 | DC |
| 最大電流連續運作UINT1 | 10 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 257 |
| 寬度尺寸 | 61 |
| 深度尺寸 | 220 |
| 淨重 | 1434 |
| 毛重 | 1558 |