text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS PS24

Artikelnummer: 301051
GTIN: 
Netzteil 24 VDC 10 A für Grundbaugruppenträger Fail-Safe und Standard-Teil.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Zulassung CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
Zweck von U1 Module Supply  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 80  
Zweck von UINT1 int. Systemspannung  
Art von UINT1 DC  
Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 10  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 257  
Abmessung b 61  
Abmessung t 220  
Nettogewicht 1434  
Bruttogewicht 1558