text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS PS24

Numer produktu: 301051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 80  
Przeznaczenie UINT1 Napięcie wew. systemu  
Typ UINT1 DC  
Max. curr. contin. oper. UINT1 10  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 257  
Szerokość 61  
Głębokość 220  
Ciężar netto 1434  
Ciężar brutto 1558