text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS PS24

Productnummer: 301051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 80  
Doel van UINT1 int. systeemspanning  
Type UINT1 DC  
Max.stroom continubedr. UINT1 10  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 257  
Afmeting breedte 61  
Afmeting diepte 220  
Nettogewicht 1434  
Brutogewicht 1558