text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS PS24

Номер артикула: 301051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
BG  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Области применения Стандартный/отказоустойчивый  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 80  
Назначение UINT1 Внутреннее напряжение системы  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Max. curr. contin. oper. UINT1 10  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 257  
Размер по ширине 61  
Размер по глубине 220  
Вес нетто 1434  
Вес брутто 1558