text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS PS24

제품 번호: 301051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard section.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
BG  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 80  
UINT1의 용도 내부 시스템 전압  
UINT1의 유형 DC  
최대 전류 연속 작동 UINT1 10  
기후 적합성 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
대기 온도 0  
60  
응결 허용? 허용 안됨  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
높이 직경 257  
폭 치수 61  
깊이 치수 220  
순중량 1434  
총중량 1558