Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"301051","name":"PSS PS24","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS PS24
Número do produto: 301051
GTIN:
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard
section.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
BG Listado em cULus EAC TÜV |
| Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 80 |
| Finalidade de UINT1 | Alimentação sistema int. |
| Tipo de UINT1 | CC |
| Corr. máx. oper. cont. UINT1 | 10 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 257 |
| Dimensão de profundidade | 220 |
| Dimensão de profundidade | 61 |
| Peso líquido | 1434 |
| Peso bruto | 1558 |