Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301051","name":"PSS PS24","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS PS24
Número de producto: 301051
GTIN:
Power supply 24 V DC 10 A for base module rack Failsafe and standard
section.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Module Supply |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 80 |
| Finalidad de UINT1 | Tensión interna del sistema |
| Tipo de UINT1 | DC |
| Corr. máx. func. cont. UINT1 | 10 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 257 |
| Dimensión Ancho | 61 |
| Dimensión Profundidad | 220 |
| Peso neto | 1434 |
| Peso bruto | 1558 |