Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"1106267","name":"PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4
Tuotenumero: 1106267
GTIN:
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn;
Mo = 16,00Nm Io = 13,10A
UN = 400V nN = 4000min-1
Jmot = 31,60kgcm2
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |