text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4

Kód materiálu: 1106267
GTIN: 
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 16,00Nm Io = 13,10A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 31,60kgcm2

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
 
Typ krytí, pouzdro IP65  
Čistá váha 18300  g
Celková hmotnost 21000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)