Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"1106267","name":"PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4
Productnummer: 1106267
GTIN:
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn;
Mo = 16,00Nm Io = 13,10A
UN = 400V nN = 4000min-1
Jmot = 31,60kgcm2
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Milieugegevens
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 18300 g |
| Brutogewicht | 21000 g |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |