text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4

Numer produktu: 1106267
GTIN: 
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 16,00Nm Io = 13,10A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 31,60kgcm2

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
 
Stopień ochrony obudowy IP65  
Ciężar netto 18300  g
Ciężar brutto 21000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)