text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4

Artikelnummer: 1106267
GTIN: 
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 16,00Nm Io = 13,10A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 31,60kgcm2

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
 
Skyddsklass hus IP65  
Nettovikt 18300  g
Bruttovikt 21000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)