text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4

제품 번호: 1106267
GTIN: 
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 16,00Nm Io = 13,10A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 31,60kgcm2

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
 
보호 종류, 호스팅 IP65  
순중량 18300  g
총중량 21000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)