text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4

Número do produto: 1106267
GTIN: 
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 16,00Nm Io = 13,10A UN = 400V nN = 4000min-1 Jmot = 31,60kgcm2

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
 
Tipo de proteção caixa IP65  
Peso líquido 18300  g
Peso bruto 21000  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)