Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"1106267","name":"PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4
Número de producto: 1106267
GTIN:
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn;
Mo = 16,00Nm Io = 13,10A
UN = 400V nN = 4000min-1
Jmot = 31,60kgcm2
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación | CE |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 18300 g |
| Peso bruto | 21000 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |