Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"1106267","name":"PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4
Artikelnummer: 1106267
GTIN:
mit Bremse; Feedbacksystem Hiperface multiturn;
Mo = 16,00Nm Io = 13,10A
UN = 400V nN = 4000min-1
Jmot = 31,60kgcm2
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |