Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"1106267","name":"PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.74/1/M/1/2/5/H/4
Numéro de l'article: 1106267
GTIN:
with brake; Feedbacksystem Hiperface multiturn;
Mo = 16,00Nm Io = 13,10A
UN = 400V nN = 4000min-1
Jmot = 31,60kgcm2
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 18300 g |
| Poids brut | 21000 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |