text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprotego S1-2

Tuotenumero: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Tulojen määrä abs.arvoanturi 1  
ABS:n syöttöjännite 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Signaali kellolähtö ABS Erotussignaali (RS-422)  
Signaali datatulo. ABS Erotussignaali (RS-422)  
Inkrementaalianturitulojen mää 1  
Liitäntä (inkrementaalianturi) 9-nap. Sub-D-naarasliitin  
Syöttöjännite inkrem. varten 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant 90° ±30°  
Digitaalisten tulojen lukumäär 9  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -15 %/+20 %  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä 1  
Galv.erotus 2-nap PJL kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila DIN EN 60721-3-3  
Ympäristön lämpötilaluokka 1K4  
Ympäristön lämpötilaluokka 3K3  
Ympäristön lämpötila 0 - 40  °C
Vakiovarastointilämpötila DIN EN 60721-3-1  
Kosteusrasitus standardin muk DIN EN 60721-3-3  
Kosteusrasitus erittely 85 % RH  
Ilmankosteusluokka 3K3  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61800-3  
Vaihtelut stand... EN 60721-3-2  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61800-5-1  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Kotelomat. etulevy Teräs 1.4016  
Kotelomateriaali yläosa Polyesterikalvo  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 142  mm
Leveysmitta 18.5  mm
Syvyysmitta 103  mm
Nettopaino 150  g
Bruttopaino 170  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
6c  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023201  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548073348  
Volume 1.784  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr