text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprotego S1-2

Número de producto: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Homologación CE  
UKCA  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Cargas admisibles resistiva  
inductiva  
capacitiva  
Núm. entradas encóder absoluto 1  
Tensión de alim. enc. abs. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Señal salida Clock Enc. abs. Señal diferencial (RS-422)  
Señal entrada datos Enc. abs. Señal diferencial (RS-422)  
Número entradas de encóder inc 1  
Conexión (encóder incremental) Conector hembra Sub-D 9 polos  
Tens. aliment. enc. increm. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Pos. fase señ. dif. enc.incr 90° ± 30°  
Número de entradas digitales 9  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Toler. ext. tensión DC semic. -15 %/+20 %  
Salida semic. resist. corto. sí  
Núm. sal. por semicond. bipol. 1  
Sep. galv. sal. semi. 2 polos sí  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente DIN EN 60721-3-3  
Clase de temperatura ambiente 1K4  
Clase de temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temperatura almac. según norma DIN EN 60721-3-1  
Tolerancia de humedad s. norma DIN EN 60721-3-3  
Dato sobre resistencia humedad 85 % H. R.  
Clase de humedad relativa 3K3  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 61800-3  
Vibraciones según norma ... EN 60721-3-2  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61800-5-1  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Material carcasa placa frontal Acero 1.4016  
Material carcasa superior Lámina de poliéster  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 142  mm
Dimensión Ancho 18.5  mm
Dimensión Profundidad 103  mm
Peso neto 150  g
Peso bruto 170  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548073348  
Volumen 1.784  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr