Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"680004","name":"PMCprotego S1-2","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Som på fig.
PMCprotego S1-2
Produktnummer: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA TÜV |
| Anvendelsesområde | Fail-safe |
Teknisk data
Elektriske data
| Tilladte laster |
ohmsk
induktiv kapacitiv |
Input absolut encoder
| Ant. indg. giver abs. værd. | 1 |
| Forsyningsspænding til ABS |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Signal Clock-udg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
| Signal dataindg. ABS | Differenssignal (RS-422) |
Indgang inkremental encoder
| Antal inkrementalgiverindgange | 1 |
| Tilslutning (inkrementgiver) | 9-pol. Sub-D-hunstik |
| Forsyningsspænding til inkrem |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Faseræk-flg diff.sign inkr.giv | 90° ±30° |
Indgange
| Antal digitale indgange | 9 |
| Signalniveau ved indgang ved 0 | -3 - +5 V DC |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Halvlederudgange
| Toler. ekst. spænd. DC halvl. | -15 %/+20 % |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
Halvlederudgange 2-polet
| Antal 2-polede HL-udgange | 1 |
| Galvanisk adskillelse 2pol HLU | ja |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasse f. omgivelsestemperatur | 3K3 |
| Omgivelsestemperatur | 0 - 40 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
| Omgivelsestemperaturklasse | 1K4 |
| Fugtbelastning iht. standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Fugtbelastning oplysninger | 85 % RF |
| Luftfugtighedsklasse | 3K3 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... | EN 61800-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60721-3-2 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61800-5-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Husets materiale frontplade | Stål 1.4016 |
| Husmateriale overdel | Polyesterfolie |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 142 mm |
| Mål, bredde | 18.5 mm |
| Mål, dybde | 103 mm |
| Nettovægt | 150 g |
| Bruttovægt | 170 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073348 |
| Volumen | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |