닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"680004","name":"PMCprotego S1-2","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCprotego S1-2
제품 번호: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Failsafe |
기술 데이터
전기 데이터
| 허용되는 부하 |
저항성
유도성 용량성 |
입력 절대 인코더
| 절대형 엔코더 입력 수 | 1 |
| ABS용 공급 전압 |
10 ... 30VDC
4.75 ... 5.25VDC |
| ABS 출력 클럭 신호 | 차분 신호(RS 422) |
| ABS 데이터 입력 신호 | 차분 신호(RS 422) |
입구 증분 인코더
| 증분형 엔코더 입력 단자의 개수 | 1 |
| 연결 (인크리멘탈 엔코더) | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
| 증분 엔코더용 공급 전압 |
10 ... 30VDC
4.75 ... 5.25VDC |
| 증분 엔코더 차분 신호 상 위치 | 90° ±30° |
입구
| 디지털 입력의 개수 | 9 |
| 0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
| EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
반도체 출력
| 외부 전압 공차 DC 반도체 | -15 %/+20 % |
| 반도체 출력 단락 방지 | 예 |
반도체 출력 2 극
| 2핀 SC 출력 개수 | 1 |
| 2극 반도체 출력 갈바닉 절연 | 예 |
환경 데이터
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | DIN EN 60721-3-3 |
| 주변 온도 등급 | 1K4 |
| 주변 온도 등급 | 3K3 |
| 대기 온도 | 0 - 40 °C |
| 보관 온도 표준 | DIN EN 60721-3-1 |
| 기후 적합성 표준 | DIN EN 60721-3-3 |
| 습도 등급 | 3K3 |
| 습도 등급 | 85% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... | EN 61800-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60721-3-2 |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61800-5-1 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 전면 플레이트 하우징 소재 | 철강 1.4016 |
| 하우징 소재 상부 파트 | 폴리에스테르 필름 |
| 터미널 스타일 | 플러그인 |
| 높이 직경 | 142 mm |
| 폭 치수 | 18.5 mm |
| 깊이 치수 | 103 mm |
| 순중량 | 150 g |
| 총중량 | 170 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
6c |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27023201 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073348 |
| 용량 | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |