Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"680004","name":"PMCprotego S1-2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCprotego S1-2
Kód materiálu: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA TÜV |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Vstupní absolutní snímač
| Počet vstupů abs.sním.hodnoty | 1 |
| Napájecí napětí pro ABS |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Signál Clock výst. ABS | Diferenční signál (RS-422) |
| Signál dat.vstup ABS | Diferenční signál (RS-422) |
Vstupní inkrementální snímač
| Počet vstupů pro inkrem. enkod | 1 |
| Přípojka (inkrement.snímač) | 9pól. samice Sub-D |
| Napájecí napětí pro inkrem. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
Vstupy
| Počet dig.vstupů | 9 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
| Tol. ext. napětí DC polovodič | -15 %/+20 % |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Polovodičové výstupy 2pólové
| Počet 2pól. výstupů HL | 1 |
| Galv.oddělení 1pól.HLA | ano |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | DIN EN 60721-3-3 |
| Třída okolní teploty | 1K4 |
| Třída okolní teploty | 3K3 |
| Okolní teplota | 0 - 40 °C |
| Norma sklad. teplota | DIN EN 60721-3-1 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | DIN EN 60721-3-3 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 85 % rel.vlhk. |
| Třída vzdušné vlhkosti | 3K3 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... | EN 61800-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60721-3-2 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61800-5-1 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra čelní deska | Ocel 1.4016 |
| Materiál krytu horní díl | Polyesterová fólie |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 142 mm |
| Rozměr šířka | 18.5 mm |
| Rozměr hloubka | 103 mm |
| Čistá váha | 150 g |
| Celková hmotnost | 170 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
6c |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073348 |
| Svazek | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |