text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCprotego S1-2

Artikelnummer: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL3 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL3 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Zulassung CE  
UKCA  
TÜV  
Anwendungsbereich Fail-safe  
 
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Anzahl Eingänge Absolutwertg. 1  
Versorgungsspannung für ABS 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Signal Clock-Ausg. ABS Differenzsignal (RS-422)  
Signal Dateneing. ABS Differenzsignal (RS-422)  
Anzahl der Eingänge Inkr.geber 1  
Anschluss (Inkrementalgeber) 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker  
Versorgungsspannung für Inkrem 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb 90° ±30°  
Anzahl digitale Eingänge 9  
Signalpegel am Eingang bei 0 -3 - +5 V DC  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. -15 %/+20 %  
HL-A kurzschlussfest ja  
Anzahl 2-polige HL-Ausgänge 1  
Galvanische Trennung 2pol HLA ja  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur DIN EN 60721-3-3  
Klasse der Umgebungstemperatur 3K3  
Umgebungstemperatur 0 - 40  °C
Norm Lagertemperatur DIN EN 60721-3-1  
Umgebungstemperaturklasse 1K4  
Feuchtebeanspruchung nach Norm DIN EN 60721-3-3  
Feuchtebeanspruchung Angabe 85 % r. F.  
Klasse der Luftfeuchte 3K3  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 61800-3  
Schwingungen nach Norm ... EN 60721-3-2  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61800-5-1  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Gehäusematerial Frontplatte Stahl 1.4016  
Gehäusematerial Oberteil Polyesterfolie  
Klemmenart steckbar  
Abmessung h 142  mm
Abmessung b 18.5  mm
Abmessung t 103  mm
Nettogewicht 150  g
Bruttogewicht 170  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548073348  
Volumen 1.784  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr