Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"680004","name":"PMCprotego S1-2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprotego S1-2
Ürün numarası: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA TÜV |
| Uygulama aralığı | Arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
| İzin verilen yükler |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
Giriş Mutlak kodlayıcısı
| No. of inputs absolute encoder | 1 |
| Supply voltage for ABS |
10 ... 30 VDC
4.75 ... 5.25 VDC |
| Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
| Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
Giriş artımlı kodlayıcı
| Artımsal enkoder giriş sayısı | 1 |
| Bağlantı (artım kodlayıcı) | 9 pimli D-Sub dişi konnektör |
| Art. besleme voltajı |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 9 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Yarı iletken çıktılar
| Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%20 |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
Yarı iletken çıkışlar 2 kutuplu
| Number 2-pin SC outputs | 1 |
| Galv. yalıtım 2kutuplu S/C O | Evet |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | DIN EN 60721-3-3 |
| Ortam sıcaklığı sınıfı | 1K4 |
| Ortam sıcaklığı sınıfı | 3K3 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | DIN EN 60721-3-1 |
| İklim uygunluğu standardı | DIN EN 60721-3-3 |
| Nem oranı | %85 r. h. |
| Nem sınıfı | 3K3 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... | EN 61800-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60721-3-2 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61800-5-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Ön plaka gövde malzemesi | Çelik 1.4016 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Polyester şerit |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 142 mm |
| Genislik boyutu | 18.5 mm |
| Derinlik boyutu | 103 mm |
| Net agirlik | 150 g |
| Brüt ağırlık | 170 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
6c |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27023201 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073348 |
| Cilt | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |