text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCprotego S1-2

Numer produktu: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
TÜV  
Zakres zastosowań Bezpieczne  
 
Dopuszczalne obciążenia Rezystancyjny  
Indukcyjny  
Pojemnościowy  
Liczba wejść enkodera bezwzgl. 1  
Napięcie zasilania dla ABS 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Wyjście sygnałowe zegara Sygnał różnicowy (RS 422)  
Wejście sygnałowe z danymi Sygnał różnicowy (RS 422)  
Liczba wejść czujników inkreme 1  
Przyłącze (enkoder inkrement.) 9-pinowe złącze żeńskie D-Sub  
Napięcie zasilania dla inkr. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz 90° ±30°  
Ilość wejść cyfrowych 9  
Poziom sygn. na wejściu dla 0 -3 – +5 VDC  
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Tolerancja nap. zewn. DC S/C -15%/+20%  
Odporność wyj. S/C na zwarcie Tak  
Number 2-pin SC outputs 1  
Izolacja galwan. 2 bieg. S/C O Tak  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia DIN EN 60721-3-3  
Klasa temperatury otoczenia 1K4  
Klasa temperatury otoczenia 3K3  
Temperatura pracy 0 - 40  °C
Norma temp. przechowywania DIN EN 60721-3-1  
Norma przydatności klimat. DIN EN 60721-3-3  
Klasa wilgotności 3K3  
Klasa wilgotności RH 85%  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61800-3  
Drgania wg normy... EN 60721-3-2  
Odstęp i odl. izol. do EN 61800-5-1  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Mat. obudowy płyty przedniej Stal 1.4016  
Materiał górnej części obudowy Folia poliestrowa  
Styl zacisków wtykowe  
Wysokość 142  mm
Szerokość 18.5  mm
Głębokość 103  mm
Ciężar netto 150  g
Ciężar brutto 170  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
6c  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27023201  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548073348  
Tom 1.784  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr