Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"680004","name":"PMCprotego S1-2","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCprotego S1-2
Numero dell'articolo: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA TÜV |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Carichi ammessi |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Entrata encoder assoluto
| N. ingressi encoder assoluto | 1 |
| Tensione alimentazione per ABS |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Segnale orologio uscita ABS | Segnale differenziale (RS-422) |
| Segnale ingresso dati ABS | Segnale differenziale (RS-422) |
Ingresso encoder incrementale
| Numero di ingressi encoder inc | 1 |
| Colleg. (encoder incrementale) | Connettore femm. Sub-D 9 poli |
| Tens. alim. per encoder incr. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
Ingressi
| Numero ingressi digitali | 9 |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Uscite a semiconduttore
| Toll. tens. est. DC semicond. | -15%/+20% |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Uscite a semiconduttore 2 poli
| Num. uscite a semic. a 2 poli | 1 |
| Isolamento galv. usc. SC 2poli | Sì |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Classe temperatura ambiente | 1K4 |
| Classe temperatura ambiente | 3K3 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | DIN EN 60721-3-1 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Indicazione umidità | 85 % umid. rel. (UR) |
| Classe di umidità | 3K3 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... | EN 61800-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60721-3-2 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61800-5-1 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Mater. custodia piastra front. | Acciaio 1.4016 |
| Mater. custodia Parte super. | Pellicola di poliestere |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 142 mm |
| Larghezza | 18.5 mm |
| Profondità | 103 mm |
| Peso netto | 150 g |
| Peso lordo | 170 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073348 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |