Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"680004","name":"PMCprotego S1-2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCprotego S1-2
Productnummer: 680004
GTIN: 4046548073348
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC,
SBT, SLI, SLP.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA TÜV |
| Toepassingsgebied | Failsafe |
Technische data
Elektrische data
| Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
Ingang absolute encoder
| Aantal ingangen absolute opn. | 1 |
| Voedingsspanning voor ABS |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Signaal klokuitgang ABS | Verschilsignaal (RS-422) |
| Signaal gegevensingang ABS | Verschilsignaal (RS-422) |
Ingang incrementele encoder
| Aantal encoderingangen | 1 |
| Aansluiting (incrementele opn) | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Voedingssp. voor incr. opnemer |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Fasepos. versch.sign. inc. opn | 90° ±30° |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 9 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Halfgeleideruitgangen
| Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+20% |
| HGU kortsluitvast | ja |
Halfgeleideruitgangen 2-polig
| Aantal 2-polige HL-uitgangen | 1 |
| Galvan. scheiding 2-pol. HGU | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasse omgevingstemperatuur | 3K3 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Norm opslagtemperatuur | DIN EN 60721-3-1 |
| Omgevingstemperatuurklasse | 1K4 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | DIN EN 60721-3-3 |
| Vochtbelasting vermelding | 85% RV |
| Klasse van luchtvochtigheid | 3K3 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... | EN 61800-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60721-3-2 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61800-5-1 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal frontplaat | Staal 1.4016 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | Polyesterfolie |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 142 mm |
| Afmeting breedte | 18.5 mm |
| Afmeting diepte | 103 mm |
| Nettogewicht | 150 g |
| Brutogewicht | 170 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
6c |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27023201 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073348 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |