Poistuva tuote
Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSSu H FS SN SD-R
PSSu, päämoduuli, hajautettu järjestelmä PSSuniversal I/O, Failsafe ja
Standard, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN, Sd-
kortti,rautatiekäyttöön.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Tilauksesta
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET pRTFN, 512 Mt SD-kortti, korotettuihin ympäristövaatimuksiin.
€723.80
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja
vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET p RTFN.
€579.68
PSSu H FS SN SD M12-R
Poistuva tuote
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu I/O, Failsafe ja
vakio, PL e, SIL CL 3, 2 kpl 4-nap. M12 naarasliitin D-
koodattu,SafetyNET p RTFN, rautatiesovelluksiin.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Tilauksesta
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö
Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A.
€44.39
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntäPeripherie Supply 24 V DC 10 A, liitäntä C-kisko.
€17.31
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä,
ei takaisinkytkentää.
€108.25
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteenjakelu, 4 lähtöä PeripherieSupply 24 V DC 1,5 A, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu,laajennetut diagnoositiedot.
€41.47
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä,
ei takaisinkytkentää.
€105.33
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 1tulo,
1 testipulssilähtö 0,25 A, 1 lähtö, 2 A, kaksinapainen,oikosulkusuojattu,
ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää.
€90.70
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa,
2 testipulssilähtöä 0,25 A.
€83.57
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, -
10,24 – 10,23 V, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 13bittiä.
€148.45
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä,2 jännitealuetta 0/4–20 mA, yksinapainen,
maadoitettu, resoluutio 12 bittiä.
€199.35
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 konfiguroitavaa jännitealuetta, -10/0–10 V, yksinapainen,
maadoitettu, resoluutio 12 bittiä.
€199.35
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 lähtöä,
jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, resoluutio 12 bittiä.
€254.42
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormitussuojattu, laajennetut diagnoositiedot.
€50.62
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet 8 A, sulkeutuva, potentiaalivapaa,.
€171.74
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 tuloa,jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, resoluutio 12 bittiä.
€240.41
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu.
€52.66
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 3 konfiguroitavaa jännitealuetta, 0–10 V, yksinapainen,maadoitettu, -10/0–10 V, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio12 bittiä.
€188.14
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous