text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
6 Products found
GW Connector for Modular Gateways
A3000100
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten IndustrialPI -moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin IndustrialPI -perus-ja -laajennusmoduuleihin.

On request
IndustrialPI DIO
A3000001
GTIN: 4046548109429
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 14 digitaalituloa, 14digitaalilähtöä, maksimivirta lähtöä kohti: 500 mA (high-side-tila), 100 mA (push-pull-tila).

On request
IndustrialPI DI
A3000002
GTIN: 4046548109436
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 16 digitaalituloa

On request
IndustrialPI DO
A3000003
GTIN: 4046548110104
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 16 digitaalituloa, maksimivirtalähtöä kohti: 500 mA (high-side-tila), 100 mA (push-pull- tila).

On request
IndustrialPI AIO
A3000004
GTIN: 4046548110111
Laajennusmoduuli IndustrialPI 4:lle, 6 tulokanavaa, 2 lähtökanavaavirralle, jännitteelle, RTD:lle, lähtöjännitealueet: ±10 V, ±11 V, ±5 V,± 5,5 V, 0...10 V, 0...11 V, 0...5 V, 0...5,5 V, lähtövirta- alueet: 0 …20 mA, 0 … 24 mA, 4 … 20 mA,

On request
IndustrialPI RO
A3000005
GTIN: 4046548109870
Laajennusmoduuli Industrial PI 4:lle, 4 relelähtöä (N/O), maks. resistiivinen kuorma: 5 A 250 V AC/5 A 30 V DC:ssä, maks. induktiivinenkuorma: 2 A 250 V AC/2 A 30 V DC:ssä.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use