text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
13 tuotetta löytyi
PDP67 F 8DI ION
773600
GTIN: 4046548058901
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.

€241.39
PDP67 F 8DI ION HP
773601
GTIN: 4046548058918
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, erillinen lähtöjen syöttö.

€320.61
PDP67 F 4 code
773603
GTIN: 4046548063011
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67.

€115.29
PDP67 F 4 code VA
773613
GTIN: 4046548070873
Hajautettu passiivijakaja PSENcode, PSENslock ja PSENini kytkemiseen Pilz-ohjausjärjestelmään, enintään 4 anturia, IP67,jaloteräsliittimet.

€123.93
PDP67 F 8DI ION VA
773614
GTIN: 4046548070880
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, jaloteräsliitännät.

€241.41
PDP67 F 8DI ION HP VA
773615
GTIN: 4046548070958
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi, jaloteräsliitännät.

€323.19
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Hajautettu kenttälaite Failsafe- ja vakiosovelluksiin, suojausluokkaIP67/IP69K, M12-naarasliitin, PROFINET IO DEVICE ja PROFIsafe,Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datasarja I&M 0 ja 1-4,Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master 4 portilla (V1.1.3), maks. 8konfiguroitavissa olevaa turvallista digitaalista tuloa/lähtöä,testipulssilähdöt 24 VDC0,25 A, puolijohdelähtö 0,5 A, yksinapainen,pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, syöttö DeviceSupply 24 VDC 16 A, syöttö Load Supply 24 VDC 16 A, potentiaalieristys,maadoitusliitäntä.

€1,098.58
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Merkintäkyltit PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 kpl, 20 x 8 mm.

€3.46
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, laite, suojausluokka IP67, ohjausjärjestelmän I/O, Failsafe ja standardi, 2 M12-liitintä, PROFINET IO -LAITE, jossa PROFIsafe,vaatimustenmukaisuusluokka C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, tietue I&M 0ja 1-4, digitaaliset tulot ja lähdöt, 6/12 tulot, testipulssilähdöt 24 V DC 0,25 A, 6/0 lähdöt, puolijohde, 0,5 A, yksinapainen, positiivinen kytkentä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, 2 lähtöä, puolijohde, 2 A,kaksinapainen, kytkee 24 V (O0+) ja 0 V (O0-), oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, virtalähde, Device Supply 24 V DC 16 A, Load Supply 24 V DC 16 A,potentiaalierotus, toiminnallinen maadoitus.

€901.88
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, lisävaruste, microSD-muistikortti, 512 Mt, teollisuusversio, nikkelöity messinkikotelo, M12-liitin, A-koodattu, PDP67-yksiköihin. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

€96.30
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Tarvike, peitelevyt PDP67- ja PSS67-laitteiden M12-portteihin, suojausluokka IP67, musta, PU 4 kpl, käytetään vain A- ja D-koodatuilleM12- -porteille (380328 vain L-koodatuille).

€4.80
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Käsinpuristuspihdit kierrettyjen uros- ja naarasliittimienpuristamiseen, poikkileikkaus 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, nelitappinen puristus, puristuksen hienosäätö säätöpyörän avulla, pakkolukitus virheellisen puristuksen välttämiseksi.

€1,263.29
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Tarvike, peitelevyt PDP67- ja PSS67-laitteiden M12-portteihin, suojausluokka IP67, harmaa, PU 2 kpl, käytetään vain L-koodatuille M12- -porteille (380324 vain D L-koodatuille).

€2.31

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus