text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
2 tuotetta löytyi
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, laite, suojausluokka IP67, ohjausjärjestelmän I/O, Failsafe ja standardi, 2 M12-liitintä, PROFINET IO -LAITE, jossa PROFIsafe,vaatimustenmukaisuusluokka C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, tietue I&M 0ja 1-4, digitaaliset tulot ja lähdöt, 6/12 tulot, testipulssilähdöt 24 V DC 0,25 A, 6/0 lähdöt, puolijohde, 0,5 A, yksinapainen, positiivinen kytkentä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, 2 lähtöä, puolijohde, 2 A,kaksinapainen, kytkee 24 V (O0+) ja 0 V (O0-), oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, virtalähde, Device Supply 24 V DC 16 A, Load Supply 24 V DC 16 A,potentiaalierotus, toiminnallinen maadoitus.

€901.88
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Hajautettu kenttälaite Failsafe- ja vakiosovelluksiin, suojausluokkaIP67/IP69K, M12-naarasliitin, PROFINET IO DEVICE ja PROFIsafe,Conformance Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, datasarja I&M 0 ja 1-4,Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master 4 portilla (V1.1.3), maks. 8konfiguroitavissa olevaa turvallista digitaalista tuloa/lähtöä,testipulssilähdöt 24 VDC0,25 A, puolijohdelähtö 0,5 A, yksinapainen,pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, syöttö DeviceSupply 24 VDC 16 A, syöttö Load Supply 24 VDC 16 A, potentiaalieristys,maadoitusliitäntä.

€1,100.00

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus