Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
- Etusivu
- Anturit
- Turvalliset tutkajärjestelmät
- PSENradar - Turvallinen tutka-anturi
-
Anturit (1017)
- Lähestymiskytkin (26)
- Turvarajakytkimet (367)
- Turva-anturi lukituksella (261)
-
Turvavaloverho (317)
-
PSENopt - turvavaloverho (193)
- Turvavalopuomit (3)
- Tyypin 2 turvavaloverho, vartalon suojaus (4)
- Tyypin 2 turvavaloverho, käsien suojaus (12)
- Tyypin 4 turvavaloverho, vartalon suojaus (8)
- Tyypin 4 turvavaloverho, sormien suojaus (12)
- Tyypin 4 turvavaloverho, käsien suojaus (12)
- Tyypin 2 Advanced-turvavaloverho, käsien suojaus (11)
- Tyypin 4 Advanced-turvavaloverho, käsien suojaus (11)
- Tyypin 4 Advanced-turvavaloverho, sormien suojaus (11)
- Kapea tyypin 2 turvavaloverho, käsien suojaus (8)
- Kapea tyypin 4 turvavaloverho, sormien suojaus (21)
- Kapea tyypin 4 turvavaloverho, käsien suojaus (8)
- Lisävarusteet PSENopt (72)
-
PSENopt II - turvavaloverho (111)
- Tyypin 3 turvavaloverho, käsien suojaus (12)
- Tyypin 3 turvavaloverho, sormien suojaus (12)
- Tyypin 4 turvavaloverho, sormien suojaus (12)
- Tyypin 4 turvavaloverho, käsien suojaus (12)
- Tyypin 3 turvavaloverho, vartalon suojaus (12)
- Tyypin 4 turvavaloverho, vartalon suojaus (12)
- Lisävarusteet PSENopt II (39)
- Valoanturi (13)
- Koulutusjärjestelmät (0)
-
PSENopt - turvavaloverho (193)
- Turvakamerajärjestelmät (16)
- Turvalliset tutkajärjestelmät (9)
- Turvalaserskanneri (21)
- Ohjauslaitteet (396)
- Pienohjaimet PNOZmulti (213)
- Ohjaimet (249)
- Robotiikka (14)
- Käytöt (50)
- Verkot (9)
-
Käyttö ja valvonta (247)
- Ohjaus- ja merkinantolaitteet (227)
- Käyttöpäätteet (20)
- Ohjelmistot (13)
- Liitäntätekniikka ja koulutusjärjestelmät (325)
- MYZEL (11)
Suodata
Hyväksyntä
Reaktioaika
Syöttöjännitteen U1 tyyppi
- DC (3)
Syöttöjännite (V)
- 24.0 - 24.0 (3)
Ympäristön lämpötila
Anturiperiaate
- FMCW Radar (7)
Suojaustapa kotelo
Kantavuus varoitusalue
Kantavuus suoja-alue
Avautumiskulma vertikaalinen
- 30°/15° (1)
Avautumiskulma horisontaalinen
- 110°/50° (1)
Muting integroitu
- Anturia kohti (7)
Likaantumisaste ilmaväli
Suurin johtimen pituus
Kantotaajuus
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä
OSSD-lähtöjen lukumäärä
Tarviketyyppi
Number of zone configurations
- 32.0 (4)
Renkien lukumäärä
- 6.0 (3)
Syvyysmitta (mm)
Korkeus sangan kanssa
Mitta korkeus (mm)
Mitta b sangan kanssa
Leveysmitta (mm)
PSENradar - Turvallinen tutka-anturi
PSENradar-tutka-anturilla voit valvoa turva-alueita myös vaikeissa käyttöolosuhteissa.
Lue lisää
9 tuotetta löytyi
Vertailutuotteiden enimmäismäärä saavutettu tai tuote on jo vertailulistassa
Sulje
Tutka-anturi, 4 m kantama, PL d (kat. 2) EN ISO 13849 mukaan
€674.70
Tutka-anturi, 5 m kantama, PL d (kat. 3) EN ISO 13849 mukaan
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
€1,008.97
Jaloteräsuojus PSEN rd1.1:lle, mekaaninen suojaus, suojaus
tutka-aaltoja vastaan
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
€109.57
Analysointiyksikkö PSEN rd1.1/1.2:lle, 2 tuloa, 4 lähtöä
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
€575.21
Ruuvisarja anturin kiinnitystä varten
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
€19.00
Analysointiyksikkö PSEN rd1.1/1.2:lle, 2 tuloa, 4 lähtöä, SD-kortti,EtherCAT-liitäntä
FSoE-protokollalla
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
€1,298.01
Tutka-anturi, 5 m kantama, PL d (kat. 3) EN ISO 13849 mukaan
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
€1,008.97
Tutka-anturi, maks. 9 m kantama, PL d (kat. 3) EN ISO 13849 mukaan
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
€1,104.63
Analysointiyksikkö PSEN rd1.1/1.2:lle, 2 tuloa, 4 lähtöä, PROFINET-
-liitäntä Profisafe-protokollalla
Tilauksesta
Saatavissa lähiaikoina.
Toimitetaan varastosta
Tilauksesta
€1,177.65
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous