text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
16 tuotetta löytyi
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip lähetin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€758.92
PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip-vastaanotin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€2,183.41
PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
PSENvip R LR on PSENvip2-järjestelmän vastaanotin enintään 18 metrin etäisyyksille. Vastakappaleena tarvitaan PSENvip E-lähetinyksikkö. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€3,720.62
PSENvip MS
583206
GTIN: 4046548056013
1x pitovarsien sarja PSENvipin puristimeen kiinnittämistä varten. Vaatiilisäksi PSENvip MB (583205). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€1,344.46
PSENvip AT mech
583204
GTIN: 4046548054644
Säätömallit (kiinnitys työkalunpitimeen). PSENvipin kohdistamiseen asennuksen ja työkalun vaihdon aikana. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€34.60
PSENvip TP
583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip-testinäyte säännöllistä toimintatestausta varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€10.83
PSENvip MB
583205
GTIN: 4046548056006
1x sovitinsarja PSENvip AP:n kiinnittämiseksi mihin tahansa kiinnikkeeseen. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€47.93
PSENvip AP
583202
GTIN: 4046548055894
PSENvip-lähettimen ja -vastaanottimen säätölevysarja. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€113.07
PSENvip AT mag
583203
GTIN: 4046548054637
Magneetilla varustetut säätömallit. PSENvipin kohdistamiseen asennuksen ja työkalun vaihdon aikana. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€108.35
PSENvip AT spring mount
583207
GTIN: 4046548078763
Säätömalli ylä- ja alatyökalun väliin asettamista varten. PSENvipinkohdistamiseen asennuksen ja työkalun vaihdon aikana. PL e SIL 3. Hyväksytty IEC 61496-1:n ja EN 12622:n mukaisesti. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€575.96
PSENvip AP2
583211
GTIN: 4046548081381
Säätölevysarja lähettimelle PSENvip E ja vastaanottimelle PSENvip R. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€220.50
PSENvip AS2
583210
GTIN: 4046548081374
Asennuslevysarja lähettimelle PSENvip E ja vastaanottimelle PSENvip R. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€112.53
PSENvip AS2 E
583216
GTIN: 4046548084467
Säätölevy lisävarusteineen PSENvip R -lähettimelle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€62.52
PSENvip AS2 R
583215
GTIN: 4046548084450
Säätölevy lisävarusteineen PSENvip R -vastaanottimelle. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€66.68
PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
Lisämoduuli taivutuskulman mittausta varten PSENvip2-järjestelmiin, jokakoostuu vastaanottimesta (PSENvip R, PSENvip LR), lähettimestä (PSENvipE) ja erikoismoduulista PSSu K FAU P Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€2,216.12
PSENvip IPM Set1
583992
GTIN: 4046548095739
PSENvip E:n, PSENvip R:n ja PSENvip R LR:n taivutuskulman mittaukseentarkoitettu moduuli, joka koostuu lähettimestä, vastaanottimesta,erikoismoduulista PSSu K FAU P ja jousiliittimistä Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€1,063.29

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus