text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 tuotetta löytyi
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin vasemmalta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

€535.68
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin oikealta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

€535.68
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin edestä, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

€535.68
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin vasemmalta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

€545.98
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin oikealta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksi piiri

€545.98
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin), täyskoodattu, automaattisella nollauksella,turvarelesisäänkäyntiin edestä, 12-napainen M12-urosliitin,kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

€545.98
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinvasemmalta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

€600.75
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinoikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

€600.75
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin edestä,19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

€600.75
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinvasemmalta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

€607.78
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinoikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

€607.78
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO),täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinedestä, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,yksittäiskytkentä

€607.78
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinvasemmalta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,sarjakytkentä

€600.75
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiinoikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin,sarjakytkentä

€600.75
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1hätäpysäytyspainike (2 NC + 1 NO), koodattu, automaattisellanollauksella, turvarele sisäänkäyntiin edestä, 19-napainenM23-urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, sarjakytkentä

€600.75
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarelesisäänkäyntiin vasemmalta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtöalaspäin, sarjakytkentä

€607.78
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarelesisäänkäyntiin oikealta, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtöalaspäin, yksittäiskytkentä

€607.78
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 1 valaistu painike(1 NO) ja 1 valaisematon painike (1 NO) ja 1 hätäpysäytyspainike (2 NC +1NO), täyskoodattu, automaattisella nollauksella, turvarelesisäänkäyntiin edestä, 19-napainen M23-urosliitin, kaapelilähtöalaspäin, sarjakytkentä

€607.78
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch
6M000025
GTIN: 4046548111101
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella, turvarele sisäänkäyntiin oikealta, 12-napainen M12- urosliitin, kaapelilähtö alaspäin, yksittäiskytkentä

€535.68
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-U switch
6M000027
GTIN: 4046548111125
PSENmgate-turvaporttijärjestelmä käyttölaitteineen, 2 valaistuapainiketta (1 NO kumpikin), koodattu, automaattisella nollauksella,turvarele sisäänkäyntiin edestä, 12-napainen M12-urosliitin,kaapelilähtö ylöspäin, yksittäiskytkentä

€535.68
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus