text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
5 tuotetta löytyi
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate mounting plate

€97.85
PSEN mg bracket swinging door 70
6M000049
GTIN: 4046548111828
PSENmgate asennuskulma saranaoville, korkeus 70 mm, 2 kuusioruuvia ja 1 kupukantaturvaruuvi, jossa on yksisuuntainen ura, M5x12

€42.44
PSEN mg bracket swinging door 80
6M000050
GTIN: 4046548111835
PSENmgate asennuskulma saranaoville, korkeus 80 mm, 2 kuusioruuvia ja 1 kupukantaturvaruuvi, jossa on yksisuuntainen ura, M5x12

€47.90
PSEN mg door handle swinging door 70
6M000051
GTIN: 4046548111842
PSENmgate ovenkahvayksikkö saranaoville, korkeus 70 mm, 2 kuusioruuvia ja 1 kupukantaturvaruuvi, jossa on yksisuuntainen ura, M5x12

€91.67
PSEN mg door handle swinging door 80
6M000052
GTIN: 4046548111859
PSENmgate ovenkahvayksikkö saranaoville, korkeus 80 mm, 2 kuusioruuvia ja 1 kupukantaturvaruuvi, jossa on yksisuuntainen ura, M5x12

€91.67

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus