text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
9 producten gevonden
Stripping Tool
380070
GTIN: 4046548056372
Työkalu Ethernet- ja SafetyNET p -kaapeleiden nopeaan ja monivaiheiseen kuorintaan, PU1-sarja.

€187.62
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, yhdyskäytävä, vakio, protokollamuunnin Modbus/TCP- palvelimenvälillä ja EtherCAT-orja, tukee CANopenia EtherCATin yli, voidaan käyttää PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo ja kolmansien osapuolten tuotteidenkanssa, konfigurointi verkkopalvelimella, 1 RJ45- portti Modbus/TCP, 2 RJ45-porttia EtherCAT, siirtonopeus 10/100 Mbit/s, automaattinen neuvottelu, datan pituus 512tavua. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€415.50
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Profinet, 2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

€433.88
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

€328.38
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään 4 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 5 PSEN ix2 F4-koodia maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x 57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.

€61.84
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään 8 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 3 PSEN ix2 F8-koodia maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x 57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.

€78.99
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, EtherNet/IP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

€329.56
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm koteloon, ruuviliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X2 8- napainen.

€21.91
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm koteloon, jousiliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X28-napainen.

€21.91

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik