text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
7 Products found
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään 8 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 3 PSEN ix2 F8-koodia maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x 57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.

On request
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, EtherNet/IP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

On request
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, hajautettu passiivijakelija sarjakytkentää varten, enintään 4 turva-anturin kytkentä (voidaan kytkeä sarjaan), max. 5 PSEN ix2 F4-koodia maks. 16 osallistujalla, diagnoositietojen välittämiseen, 96x48x 57 mm (K x L x S), jousiliittimet, IP20.

On request
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Profinet, 2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

On request
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

On request
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm koteloon, ruuviliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X2 8- napainen.

On request
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm koteloon, jousiliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X28-napainen.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use