text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41 tuotetta löytyi
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Jännitteen valvontarele, 1-vaiheisten verkkojen valvontaan, toimii kynnysarvoelementtinä, valvontalaitteena ja ohjauslaitteena, mittausjännite toimii syöttöjännitteenä, 2 apukosketinta (C/O), leveys = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

€199.08
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 - 400 Hz, leveys = 22,5 mm, UB = 24 V DC, mittaustulojen napaisuusvalittavissa.

€220.02
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 - 400 Hz, leveys = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€195.86
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400 Hz, mittausjännite 400-440 V AC, leveys 22,5 mm, UB = 24 V DC,Hystereesi 2 %.

€351.13
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 - 400 Hz, leveys = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC.

€195.86
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Virranvalvontarele, maksimivirta-arvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,01 - 15 A valittavissa, 0, 40 - 400 Hz, leveys = 22,5mm, UB = 230- 240 V AC.

€208.89
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 - 400 Hz, leveys = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC, mittaustulojen napaisuusvalittavissa.

€197.80
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Virranvalvontarele max. virta-arvojen valvontaan, mittaustulojennapaisuus, 12 mittausaluetta 0,01–50 A valittavissa, 0,40–400 Hz, leveys 22,5 mm, UB = 24–240 V AC, 24 V DC.

€232.58
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Virranvalvontarele, maksimivirta-arvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,01 - 15 A valittavissa, 0, 40 - 400 Hz, leveys = 22,5mm, UB = 24 V DC.

€208.89
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 12 mittausaluetta 0,1 - 500 V AC/DCvalittavissa, 0,40 - 400 Hz, leveys = 22,5 mm, UB = 110- 130 V AC.

€195.86
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Jännitteen valvontarele, min. ja maks. jännitearvojen valvontaan, 0,40-400 Hz, mittausjännite 1 V AC/DC, leveys= 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC 120/ 240 V AC.

€153.33
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Jännitteen valvontarele, yli- ja ylijännitteen valvontaan sekävaihejärjestyksen valvontaan 3-vaiheverkoissa, 40–400 Hz, mittausjännite 415/460 V AC, leveys 22,5 mm, UB = 230 V AC.

€351.13
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Hitsausmuuntajien vikajännitteen valvonta VDE 0545 mukaisesti, 6mittaustulopiiriä 0–690 V AC / DC, 50 Hz - 1 kHz, vastausjännite 24 V AC/DC, leveys 45 mm, UB = 24 – 42 V AC, 42 – 240 V DC.

€783.91
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 415 V AC/DC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20 mA, leveys = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€339.70
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 550 V AC/DC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20 mA, leveys = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC, käynnistysviiveaika 0 s.

€339.70
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 415 V AC/DC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20 mA, leveys = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.

€339.70
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 415 V AC/DC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20 mA, leveys = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.

€339.70
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Pätötehon valvonta 1- ja 3-vaiheverkoissa, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 550 V AC / DC, 1 vaihtolähtö, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20 mA. Leveys 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€339.70
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Pätötehon valvonta 1- ja 3-vaiheverkoissa, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 415 V AC / DC, 1 vaihtolähtö, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20 mA. Leveys 22,5 mm, UB = 24 V DC.

€339.70
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 415 V AC/DC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4–20 mA, leveys = 22,5 mm, UB = 110- 230 V AC/DC.

€339.70
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus