text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
63 tuotetta löytyi
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. RFID-todennusjärjestelmä. Sisältö: Perusyksikkö, liitin [402307]. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key adapter.

€323.14
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader-avainsovitin vaaka + 1x mutteri. Tarvittavat lisävarusteet PITreader-perusyksikköä varten [402255].

€63.58
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Todennusjärjestelmä ja toiminnallisesti turvallinen tilanvalintajärjestelmä paketissa. Sisältö: PITreader base unit[402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], pistokesarja [402306]. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja yksi erityinen toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen avaintunnusnumeron lähettämistä varten.

€614.17
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Turvallinen arviointiyksikkö toimintatilan valintaa varten. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader base unit [402255] tai PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valinnaiset lisävarusteet: Pistokesarja [402306], PIT oe 4S [402311].

€298.07
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Pistokesarja turvallista arviointilaitetta varten toimintatilan valintaavarten: PIT m4SEU [402250]. Sisältää 1 x 4-napainen, 1 x 5-napainen, 1 x 8-napainen ja 1 x12- napainen jousiliitinrima, suora kaapelilähtö.

€22.05
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet vapaasti konfiguroitavissa Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 ja 2 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2 ja 3 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3 ja 4 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 5 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€373.18
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 (huolto) Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 3 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1 ja BA2 ja erityinentoimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntätransponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€276.42
PIT m3p terminal set spring load
402301
GTIN: 4046548065169
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3pvarten. Koostuu 1 x 8-napaisesta ja 1 x 10-napaisesta jousiliitinrimasta.

€14.97
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
GTIN: 4046548069143
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3.2pvarten. Koostuu 1 x 5-napaisesta ja 1 x 12-napaisesta jousiliitinrimasta.Kaapelilähtö suora.

€15.23
PIT m3 key2hq mode 2
402292
GTIN: 4046548084511
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2:lle.

€42.19
PIT m3 key2hq mode 1
402291
GTIN: 4046548084504
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1:lle.

€42.19
PIT m3 key2 mode 2
402282
GTIN: 4046548084368
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2:lle.

€24.49
PIT m3 key2 mode 3
402283
GTIN: 4046548084375
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2/3:lle.

€24.49
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus