Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä ylhäältä, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
€511.09
PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä alhaalta, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä
€511.09
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC),
2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 umpitulppa, 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.
€178.17
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC),
2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 avainkytkin (1 NO),12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan
€217.63
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 3valaistua painiketta, 12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.
€190.99
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC), 2valaistua painiketta (kumpikin 1 NO), avainkatkaisin (2 NO), 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.
€217.63
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 3valaistua painiketta (1 NC, 2 NO), 12-napainen M12-urosliitin, sis.värikorkkisarjan.
€190.99
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 3 valaistua painiketta (1 NC,
3 NO), 1 valaisematon painike, jossa on ulkoneva kansi (punainen),
12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan
.
€165.37
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 4 valaistua painiketta (1 NOkukin), 12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.
€166.39
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 2valaistua painiketta (kumpikin 2 NO), 1 umppitulppa, 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.
€178.17
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 2valaistua painiketta (kumpikin 1 NO), 1 valitsin (2 NO), 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan
€204.82
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 2valaistua painiketta (kumpikin 1 NO), 1 merkkivalo, 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.
€190.99
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 3 valaistua painiketta (1 NOkukin), 1 Pilz-painike (2 NC), 12-napainen M12-urosliitin, sis.värikorkkisarjan.
€190.99
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC),
2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 valaisematon painike (1 NO),12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan
€192.02
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 2 valaistua painiketta (1 NOkukin), 1 Pilz-painike (2 NC), 12-napainen M12-urosliitin, sis.värikorkkisarjan.
€178.17
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC), 1sininen painike, 1 merkkivalo, 1 umpitulppa, 12-napainen M12-urosliitin,sis. värikorkkisarjan.
€202.40
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC, 1
NO), 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 avainkytkin 1x90°
(1 NO), 12-nap. M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan
€217.63
PIT gb stop pushbutton black plus 1
Poistuva tuote
PITgatebox-sienipainike musta signaalikoskettimella, avaus kääntämällä,
(varaosa). Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
€53.92
PITgatebox-sienipainike musta, avaus kääntämällä,
(Varaosa). Asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
€51.37
PITgatebox-peitelevy, IP65, (varaosa), asennusaukon halkaisija: 22,3 mm
€6.08
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous