text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
17 tuotetta löytyi
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
GTIN: 4046548106084
PSS u2, tarvike, microSD-muistikortti, 1 Gt, teollisuusversio, PSS u2 -päämoduulille.

€48.81
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
GTIN: 4046548110050
PSS u2, tarvike, microSD-muistikortti, 4 Gt, teollisuusversio, PSS u2 -päämoduulille. Kun käytetään päämoduulissa PSS u2 P42 F/S (-R), päämoduulin laitteistoversion on oltava ≥ HW 1.2 tai YOM ≥ 2025.

€74.46
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
GTIN: 4046548110067
PSS u2, tarvike, microSD-muistikortti, 8 Gt, teollinen, WIBU CodeMeter-tekniikka, PSS u2-päämoduuleille. Käytettäessä PSS u2 P42 F/S (-R) -päämoduulissa päämoduulinlaitteistoversion on oltava ≥ HW 1.2 tai YOM ≥ 2025.

€173.40
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, tarvike, liitinrima, päämoduulille, 9-napainen, jousiliittimet, paikka microSD-muistikortille, VPE 1 kpl.

€9.36
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
GTIN: 4046548072525
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen,jousiliitin, VPE 10 kpl.

€102.08
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
GTIN: 4046548072570
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, liitinrimalle, 61 x 11,5 mm, VPE 10kpl.

€8.35
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
GTIN: 4046548072563
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, pitkä, 103 x10,5 mm, VPE 10 kpl.

€5.97
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,pitkä, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.

€23.88
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
GTIN: 4046548072518
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 16-napainen, jousiliitin, VPE 1 kpl.

€10.74
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
GTIN: 4046548072556
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, elektroniikkamoduulille, lyhyt, 23,5 x10,5 mm, VPE 10 kpl.

€4.77
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
GTIN: 4046548072495
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 1kpl.

€5.97
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
GTIN: 4046548072532
PSS u2, tarvike, koodauselementti elektroniikkamoduulille, VPE 10 kpl.

€4.77
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
GTIN: 4046548072587
PSS u2, tarvike, merkintänauha, merkintäalusta elektroniikkamoduulille,lyhyt, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN-A4-arkki.

€23.88
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
328861
GTIN: 4046548072549
PSS u2, tarvike, suojakoodauselementti liitinrimalle, VPE 10 kpl.

€4.77
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
GTIN: 4046548072501
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 10kpl.

€56.70
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, tarvike, liitinrima, elektroniikkamoduulille, 8-napainen, jousiliitin, suojakoodauselementti PSS u2 A CE T liitinryhmälle, VPE 50kpl.

€268.62
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
GTIN: 4046548075090
PSS u2, tarvike, merkintäalusta, moduulitelineelle, lyhyt, 23,5 x 10,5mm, VPE 10 kpl.

€4.77

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus