Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Upgrade licence for updating the version number of an present basic
licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a
licence key for activating the full functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,216.98
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on an additional workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,132.06
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version
on one workstation. Includes a licence key for activating the full
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€3,252.10
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on an additional workstation. Includes a licence key for
activating the full service functionality. Only valid for expanding a
basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
€424.54
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
service functionality. Note: Does not include software! CD must be
ordered separately, if required.
€1,142.46
Upgrade licence for updating the version number of an existing basic
licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes
a licence key for activating the service functionality. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
€451.78
Peruslisenssi PSSu Assistant Startup Tool -ohjelmistoon, joka ontarkoitettu käytettäväksi
täysversion kanssa yhdellä työasemalla. Sisältää lisenssiavaimen
, jolla voit avata kaikki toiminnot. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa!CD-levy on ehkä tilattava erikseen.
€291.13
Käyttäjälisenssi PSSu Assistant Startup Tool -ohjelmistoon, joka ontarkoitettu käytettäväksi
täysversion kanssa yhdellä työasemalla. Sisältää lisenssiavaimen
, jolla voit avata kaikki toiminnot. Vain peruslisenssin laajentamistavarten. Huom: Ei sisällä ohjelmistoa! CD-levy on ehkä tilattavaerikseen.
€141.93
5 000 yksikköä PAS4000-projektien ja -toimintojen lisensointiin.
Rajoittamaton käyttöaika. Tarvitaan aktivointi osoitteessahttps://depot.pilz.com
. Peruutus ei ole mahdollista. Siirrettävä sekä turvallinen ja
kätevä säilyttää PASkey 317999:llä.
€692.00
1 000 yksikköä PAS4000-projektien ja -toimintojen lisensointiin.
Rajoittamaton käyttöaika. Tarvitaan aktivointi osoitteessahttps://depot.pilz.com
. Peruutus ei ole mahdollista. Siirrettävä sekä turvallinen ja
kätevä säilyttää PASkey 317999:llä.
€145.77
USB-kryptomuisti kestävässä metallikotelossa. Turvalliseen ja
kätevään säilytykseen sekä PAS-unitien siirtoon.
Sisältääteollisuustasoisen 16 Gt
USB 3.1 Flash RAM -aseman.
€138.34
500 yksikköä PAS4000-projektien ja -toimintojen lisensointiin.
Rajoittamaton käyttöaika. Tarvitaan aktivointi osoitteessahttps://depot.pilz.com
. Peruutus ei ole mahdollista. Siirrettävä sekä turvallinen ja
kätevä säilyttää PASkey 317999:llä.
€109.20
10 000 yksikköä PAS4000-projektien ja -toimintojen lisensointiin.
Rajoittamaton käyttöaika. Tarvitaan aktivointi osoitteessahttps://depot.pilz.com
. Peruutus ei ole mahdollista. Siirrettävä sekä turvallinen ja
kätevä säilyttää PASkey 317999:llä.
€1,310.97
Security-SD-kortti, jossa on 4 Gt ja ylimääräinen suojattu muisti
salattua sisältöä, kuten lisenssejä tai kopiosuojausta varten. Tuettuvasta PSSu
laiteohjelmistosta 1.16.x alkaen.
€178.80
Upgrade licence for updating the version number of an present multi
user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software.
Includes a licence key for activating the full functionality. Note:
Does not include software! CD must be ordered separately, if required.
€9,993.84
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
full functionality over a period of two months. Note: Does not include
software! CD must be ordered separately, if required.
€1,189.44
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
full functionality over a period of three months. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,585.67
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full
version on one workstation. Includes a licence key for activating the
full functionality over a period of four months. Note: Does not
include software! CD must be ordered separately, if required.
€1,982.15
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous