text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
  • 1(current)
  • 2
  • 3
237 tuotetta löytyi
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 480 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1 Gbit/s, 1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI-portti, 1 VGA- portti, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 12 ... 30 V DC, 23 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime asennettu ja lisensioitu, esiasennettu ohjelmisto:PMI v8 Assistant, PASvisu Server ja Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€1,684.16
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. RFID-todennusjärjestelmä. Sisältö: Perusyksikkö, liitin [402307]. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader key adapter.

€323.14
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader-avainsovitin vaaka + 1x mutteri. Tarvittavat lisävarusteet PITreader-perusyksikköä varten [402255].

€63.58
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Todennusjärjestelmä ja toiminnallisesti turvallinen tilanvalintajärjestelmä paketissa. Sisältö: PITreader base unit[402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], pistokesarja [402306]. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja yksi erityinen toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen avaintunnusnumeron lähettämistä varten.

€614.17
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Turvallinen arviointiyksikkö toimintatilan valintaa varten. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tarvittavat lisävarusteet: PITreader base unit [402255] tai PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valinnaiset lisävarusteet: Pistokesarja [402306], PIT oe 4S [402311].

€298.07
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Pistokesarja turvallista arviointilaitetta varten toimintatilan valintaavarten: PIT m4SEU [402250]. Sisältää 1 x 4-napainen, 1 x 5-napainen, 1 x 8-napainen ja 1 x12- napainen jousiliitinrima, suora kaapelilähtö.

€22.05
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 12,1", resoluutio 1280 x 800 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1 Gbit/s, 1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI- portti, 1 VGA-portti, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime asennettu ja lisensioitu, esiasennettu ohjelmisto:PMI v8 Assistant, PASvisu Server ja Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€2,315.72
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 15,6", resoluutio 1920 x 1080 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1 Gbit/s, 1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI- portti, 1 VGA-portti, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime asennettu ja lisensioitu, esiasennettu ohjelmisto:PMI v8 Assistant, PASvisu Server ja Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€2,596.41
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet vapaasti konfiguroitavissa Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1 ja 2 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 4,3", resoluutio 480 x 272 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 512 Mt, Flash 2 Gt, 1RJ45-portti 100 MBit/s, 1 USB-isäntä 2.0, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 24 VDC, 4 W, Economy-versio, käyttöjärjestelmä Linux, PASvisu Runtime asennettu jalisensoitu, esiasennettu ohjelmisto: Pilzin visualisointiohjelmisto. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€540.33
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2 ja 3 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3 ja 4 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 600 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 512 Mt, Flash 2 Gt, 1RJ45-portti 100 MBit/s, 1 USB-isäntä 2.0, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 24 VDC, 6 W, Economy-versio, käyttöjärjestelmä Linux, PASvisu Runtime asennettu jalisensoitu, esiasennettu ohjelmisto: Pilzin visualisointiohjelmisto. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€961.37
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 5 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€373.18
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Transponderiavain PITreader-todennusjärjestelmään, valtuudet käyttötapaan 1, 2, 3, 4 ja 5 (huolto) Väri: keltainen Materiaali: muovi

€38.80
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 3 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1 ja BA2 ja erityinentoimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntätransponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

€276.42
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox, jossa PITreader Key (painikeyksikkö), kotelo, jossahätäpysäytys (2 NC/1 NO), 2 valaistua painiketta (kumpikin 1 NO) jaPITreader Key, liitäntä ylhäältä, 12-napainen M12-urosliitin ja4-napainen M12-naarasliitin, Ethernet-liitäntä, IP65, 5 värikiekkoaväreissä GN, BU, RD, YE ja läpinäkyvä

€511.09
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus