text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
12 tuotetta löytyi
PMI v807
266807
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 600 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD ...

€1,435.77
PMI v812
266812
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 12,1", resoluutio 1280 x 800pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, ...

€1,974.19
PMI v815
266815
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 15,6", resoluutio 1920 x 1080pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, ...

€2,213.48
PMI v704e
266704
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 4,3", resoluutio 480 x 272 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 512 Mt, ...

€460.64
PMI v707e
266707
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 600 pikseliä, kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 512 Mt, F ...

€819.58
PMI 704 Holding frame
266101
PMI, tarvike, paneeliasennukseen tarkoitettu painokehys PMI 704:lle.

€48.13
PMI 704 Mounting Kit
266104
PMI, tarvike, asennussarja PMI 704:lle.

€27.07
PMI 707 Holding frame
266102
PMI, tarvike, paneeliasennukseen tarkoitettu painokehys PMI 707:lle.

€57.15
PMI 707 Mounting Kit
266100
PMI, tarvike, asennussarja PMI 707:lle.

€27.07
DIN rail adapter TSH 35
266103
PMI, tarvike, DIN-kiskopidike TSH 35:lle.

€42.11
PES operator board pmi en
5S000002
Pilz Education System, modulaarinen koulutusjärjestelmä, ”Käyttö javalvonta” ohjauspaneeli, PMIvisu ja PITmode, ohjauspa ...

€3,141.60
Serial programming cable
310300
Sarjaohjelmointikaapeli (nollamodeemikaapeli), pituus 3 m.

€56.41

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus