PMI v807
Poistuva tuote
PMIvisu, diagnoosi- ja käyttöpääte, 7", resoluutio 800 x 480 pikseliä,
kapasitiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 4 Gt, SSD 32 Gt, 2 RJ45-porttia1
Gbit/s, 1 USB-isäntä 3.0, 2 USB-isäntää 2.0, 1 HDMI-portti, 1 VGA-
portti, kondensaattoripuskuroitu reaaliaikakello, 12 ... 30 V DC, 23 W,
OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime asennettu ja lisensioitu, esiasennettu
ohjelmisto:PMI v8 Assistant, PASvisu Server ja Client, PVIS OPC Server
UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA).
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€1,684.16